SICAM PAS / PQS V8 Basiskomponente Full Server (Runtime und Configuration) (bis zu 15 Geräte), DVD mit Software für die Energieautomation und Power Quality, Soft License Betriebssystem Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit), Bestellhinweis: Optionen sind grundsätzlich additiv zu bestellen, Soft License unterstützt SW-Versionen ab V8.10
Hinweis
Nachfolgerhinweis: MLFBS (6MD9000-3…) FOR OSD-DELIVERY AVAILABLE
Artikelnummer |
6MD9000-2MA00-8AA0 |
Artikelbeschreibung |
SICAM PAS / PQS V8 Basiskomponente Full Server (Runtime und Configuration) (bis zu 15 Geräte), DVD mit Software für die Energieautomation und Power Quality, Soft License Betriebssystem Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit), Bestellhinweis: Optionen sind grundsätzlich additiv zu bestellen, Soft License unterstützt SW-Versionen ab V8.10
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: MLFBS (6MD9000-3…) FOR OSD-DELIVERY AVAILABLE
|
Preisgruppe |
183 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,125 kg |
Verpackungsmaße |
26,20 x 38,20 x 15,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SICAM |
Fabrikategruppe |
1372 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 04.12.2017 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|