Kommutierungsdrossel für Stromrichter; Phasen: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 76 UN(V): 400 (50Hz)/480 (60Hz) UK (%): 4; LN (mH): 0,386 tA/Isolierstoffklasse: 40°/B; IP00 Anschluss: Klemmenanschluss EN 61558-2-20
Artikelnummer |
6RX1800-4DK03 |
Artikelbeschreibung |
Kommutierungsdrossel für Stromrichter; Phasen: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 76 UN(V): 400 (50Hz)/480 (60Hz) UK (%): 4; LN (mH): 0,386 tA/Isolierstoffklasse: 40°/B; IP00 Anschluss: Klemmenanschluss EN 61558-2-20
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
3D3 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
13,777 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621871680 |
Statistische Warennummer |
85045000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D23.1LD |
Fabrikategruppe |
4106 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Ungarn |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.09.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-92 |
eClass |
14 |
27-02-31-92 |
eClass |
6 |
27-02-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-92-90 |
eClass |
8 |
27-02-92-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-92 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5109 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|