SINAMICS Voltage Peak Limiter Ersatzteil für Power Module/Motor-Module 250kW, 3AC 380-480V
Artikelnummer |
6SL3000-2DE35-0BA0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS Voltage Peak Limiter Ersatzteil für Power Module/Motor-Module 250kW, 3AC 380-480V
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
3DC |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
70 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
16,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
662643345926 |
Statistische Warennummer |
85363090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.2LDSP |
Fabrikategruppe |
4926 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 13.04.2006 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-31-91 |
eClass |
1400 |
27-02-31-91 |
eClass |
600 |
27-02-91-12 |
eClass |
710 |
27-02-91-12 |
eClass |
800 |
27-02-91-12 |
eClass |
900 |
27-02-31-91 |
eClass |
910 |
27-02-31-91 |
ETIM |
700 |
EC002025 |
ETIM |
800 |
EC002025 |
ETIM |
900 |
EC002025 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|