Zubehörsatz Stahl verzinkt 4 Schrauben/2 Dichtungen Schraubenform: ANSI B18.2.1 Gewinde: 7/16-20UNF Güte: 8.8 Schraubenlänge: 2 1/8"" Dichtung: O-Ring 20x2,65 FPM90 DIN EN61518 Form A (S006.58.136.12)
Artikelnummer |
7MF9410-5CA |
Artikelbeschreibung |
Zubehörsatz Stahl verzinkt 4 Schrauben/2 Dichtungen Schraubenform: ANSI B18.2.1 Gewinde: 7/16-20UNF Güte: 8.8 Schraubenlänge: 2 1/8"" Dichtung: O-Ring 20x2,65 FPM90 DIN EN61518 Form A (S006.58.136.12)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8P4 |
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
18 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,200 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Set |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
73181575 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-1 |
Fabrikategruppe |
4778 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P0 |
Ursprungsland |
Taiwan, China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-06-91 |
eClass |
14 |
27-20-06-91 |
eClass |
6 |
27-20-06-91 |
eClass |
7.1 |
27-20-06-91 |
eClass |
8 |
27-20-06-91 |
eClass |
9 |
27-20-06-91 |
eClass |
9.1 |
27-20-06-91 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|