ALPHA 630 Universal Cu-Schiene L=1300mm 15x 5mm, gebohrt mit Gewinde
Artikelnummer |
8GF5771 |
Artikelbeschreibung |
ALPHA 630 Universal Cu-Schiene L=1300mm 15x 5mm, gebohrt mit Gewinde
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
13W |
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
--4----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,900 kg |
Verpackungsmaße |
15,00 x 1300,00 x 5,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869392608 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85369001 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
5554 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2008 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-03-03 |
eClass |
14 |
27-37-03-03 |
eClass |
6 |
27-37-03-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-03-03 |
eClass |
8 |
27-37-03-03 |
eClass |
9 |
27-37-03-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-03-03 |
ETIM |
7 |
EC001522 |
ETIM |
8 |
EC001522 |
ETIM |
9 |
EC001522 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-26 |
|
|
|
|