ALPHA 400 DIN Wandverteiler Aufputz H=1250mm, B=800mm, T=210mm IP44, Schutzklasse 2 RAL 9016
Artikelnummer |
8GK1132-6KA32 |
Artikelbeschreibung |
ALPHA 400 DIN Wandverteiler Aufputz H=1250mm, B=800mm, T=210mm IP44, Schutzklasse 2 RAL 9016
|
Produktfamilie |
ALPHA 400 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
13W |
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
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
29,360 kg |
Verpackungsmaße |
800,00 x 1250,00 x 210,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869432052 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85381000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5735 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.04.2010 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-25-02 |
eClass |
14 |
27-14-25-02 |
eClass |
6 |
27-14-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-14-25-02 |
eClass |
8 |
27-14-25-02 |
eClass |
9 |
27-14-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-14-25-02 |
ETIM |
7 |
EC000058 |
ETIM |
8 |
EC000058 |
ETIM |
9 |
EC000058 |
|
|
|
|