LRA0951-2-KE KABELEINSPEISUNG (VERGOSSEN) TO-S L1,L2,L3,N,PE 2500A
Artikelnummer |
8PS6230-0TH25 |
Artikelbeschreibung |
LRA0951-2-KE KABELEINSPEISUNG (VERGOSSEN) TO-S L1,L2,L3,N,PE 2500A
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
13X |
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
---3---- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
78,900 kg |
Verpackungsmaße |
400,00 x 450,00 x 270,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85369001 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
3735 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P374 |
Ursprungsland |
Schweiz |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-27-04 |
eClass |
14 |
27-14-27-04 |
eClass |
6 |
27-14-27-04 |
eClass |
7.1 |
27-14-27-04 |
eClass |
8 |
27-14-27-04 |
eClass |
9 |
27-14-27-04 |
eClass |
9.1 |
27-14-27-04 |
ETIM |
7 |
EC000122 |
ETIM |
8 |
EC000122 |
ETIM |
9 |
EC000122 |
|
|
|
|