7ML54270XX000AE1,XX=DN150 PN10 B1, 4" Horn Process Connection and Antenna Material 316L (1.4435 or 1.4404)SS, PTFE emitter, FKM seal Process Connection DN150 PN10/16 DIN EN 1092-1 type B1 raised faced Antenna:4" horn (fits 4" ASME or DN 100 nozzles) Purge:No Purge connection Output / Communication 4 to 20 mA, HART Cable inlet 2 x M20 x 1.5 Area classification IS, IECEx/ATEX II 1 GD Ex ia IIC T4, Ex tD A20 IP67 T90C, R(&)TTE, C-TICK, INMETRO Pressure Rating 0.5 bar max
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
A5E03881078 |
Artikelbeschreibung |
7ML54270XX000AE1,XX=DN150 PN10 B1, 4" Horn Process Connection and Antenna Material 316L (1.4435 or 1.4404)SS, PTFE emitter, FKM seal Process Connection DN150 PN10/16 DIN EN 1092-1 type B1 raised faced Antenna:4" horn (fits 4" ASME or DN 100 nozzles) Purge:No Purge connection Output / Communication 4 to 20 mA, HART Cable inlet 2 x M20 x 1.5 Area classification IS, IECEx/ATEX II 1 GD Ex ia IIC T4, Ex tD A20 IP67 T90C, R(&)TTE, C-TICK, INMETRO Pressure Rating 0.5 bar max
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 29.05.2024 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
8L2 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
34 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
10,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90261029 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-5NACC |
Fabrikategruppe |
4716 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P0 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|