SITRANS F M Zubehör MAG 3100 Erdungs- & Schutzring Typ C, DN 350 (14"), EN 1092-1 PN 6, ANSI B16.5 JIS K10, aus Edelstahl AISI 304 1.4301, für alle Auskleidungen außer PTFE & PFA, 1 St.
Artikelnummer |
FDK:083N8083 |
Artikelbeschreibung |
SITRANS F M Zubehör MAG 3100 Erdungs- & Schutzring Typ C, DN 350 (14"), EN 1092-1 PN 6, ANSI B16.5 JIS K10, aus Edelstahl AISI 304 1.4301, für alle Auskleidungen außer PTFE & PFA, 1 St.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8F1 |
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
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,000 kg |
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
73072100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-3 |
Fabrikategruppe |
4835 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P3 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|