Gerät: 7SA82 Distanzschutz, 3- polig mit Standardvariante Ge häusetyp: Einbau; BE: 11; BA: 9 (9ST + 0F + 0HS + 0P); I: 4 (Schutz); U: 4 (Standard); |Messumformereingänge: 0 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal); |Gehäusebreite: 1/3 x 19''; |Baugruppen in 19"-Zeile 1: IO 102, PS101; |Baugruppen in 19"-Zeile 2: ; |LEDs/Drucktasten: 16 LEDs; |Bedieneinheit: Integriert; |Schlüsselschalter: ohne; |Display-Typ: Kleines Display; |Frontdesign: Standard; |Hilfsspannung: DC 60 V - 125 V; |Kommunikationsverschlüsselung
Artikelnummer |
P1A143484 |
Artikelbeschreibung |
Gerät: 7SA82 Distanzschutz, 3- polig mit Standardvariante Ge häusetyp: Einbau; BE: 11; BA: 9 (9ST + 0F + 0HS + 0P); I: 4 (Schutz); U: 4 (Standard); |Messumformereingänge: 0 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal); |Gehäusebreite: 1/3 x 19''; |Baugruppen in 19"-Zeile 1: IO 102, PS101; |Baugruppen in 19"-Zeile 2: ; |LEDs/Drucktasten: 16 LEDs; |Bedieneinheit: Integriert; |Schlüsselschalter: ohne; |Display-Typ: Kleines Display; |Frontdesign: Standard; |Hilfsspannung: DC 60 V - 125 V; |Kommunikationsverschlüsselung
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,388 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1005 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.08.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|