Gerät: 7SL87 Diff.- / Dist., 1 -/3-p 2-Enden erweiterbar Geh äusetyp: Einbau; BE: 119; BA: 62 (30ST + 32F + 0HS + 0P); I: 36 (Schutz); U: 12 (Standard); |Messumformereingänge: 8 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal); |Gehäusebreite: 2 x 19''; |Baugruppen in 19"-Zeile 1: IO 208, PS201, IO202, IO202, IO20 3, IO203; |Baugruppen in 19"-Zeile 2: PS 203, IO203, IO205, IO207, IO21 2, IO230; |LEDs/Drucktasten: 16 LEDs; |Bedieneinheit: Integriert; |Schlüsselschalter: ohne; |Display-Typ: Kleines Display; |Frontdesign: Standard;
Artikelnummer |
P1C699969 |
Artikelbeschreibung |
Gerät: 7SL87 Diff.- / Dist., 1 -/3-p 2-Enden erweiterbar Geh äusetyp: Einbau; BE: 119; BA: 62 (30ST + 32F + 0HS + 0P); I: 36 (Schutz); U: 12 (Standard); |Messumformereingänge: 8 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal); |Gehäusebreite: 2 x 19''; |Baugruppen in 19"-Zeile 1: IO 208, PS201, IO202, IO202, IO20 3, IO203; |Baugruppen in 19"-Zeile 2: PS 203, IO203, IO205, IO207, IO21 2, IO230; |LEDs/Drucktasten: 16 LEDs; |Bedieneinheit: Integriert; |Schlüsselschalter: ohne; |Display-Typ: Kleines Display; |Frontdesign: Standard;
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
35,123 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1013 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 11.07.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|