Erweiterungsmodul: Gewährleist ung: 10 Jahre; |Binäreingang, gewurzelt: 0.0; |Binäreingang, ungewurzelt: 8. 0; |Klemme A, Einbauposition 1: S trom 4x Messung; |Ethernet elektrisch ETH-BA-2E L: 0; |Ethernet optisch ETH-BB-2FO: 0; |Nennfrequenz Klemme: 50 Hz / 60 Hz; |Nennfrequenz Klemme Slot 01: 50 Hz / 60 Hz; |Frontdesign: Standard; |High-Speed-Relais, Schließer: 0.0; |Gehäusetyp: Einbau; |Schnittstelle USART-AB-1EL: 0
Artikelnummer |
P1T3131 |
Artikelbeschreibung |
Erweiterungsmodul: Gewährleist ung: 10 Jahre; |Binäreingang, gewurzelt: 0.0; |Binäreingang, ungewurzelt: 8. 0; |Klemme A, Einbauposition 1: S trom 4x Messung; |Ethernet elektrisch ETH-BA-2E L: 0; |Ethernet optisch ETH-BB-2FO: 0; |Nennfrequenz Klemme: 50 Hz / 60 Hz; |Nennfrequenz Klemme Slot 01: 50 Hz / 60 Hz; |Frontdesign: Standard; |High-Speed-Relais, Schließer: 0.0; |Gehäusetyp: Einbau; |Schnittstelle USART-AB-1EL: 0
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,965 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85423111 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1030 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.10.2013 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|