DROPPER RES ASSY ESI-1/EATS 19VBI 30VDC (FIG 5) FOR USE ON 30VDC NOMINAL (5 PAIRS CONTINUOUSLY RATED) RESISTOR A: 220 OHM RESISTOR B: 820 OHM DIMENSIONS: 2512X10004
Artikelnummer |
VCE:2435H90004 |
Artikelbeschreibung |
DROPPER RES ASSY ESI-1/EATS 19VBI 30VDC (FIG 5) FOR USE ON 30VDC NOMINAL (5 PAIRS CONTINUOUSLY RATED) RESISTOR A: 220 OHM RESISTOR B: 820 OHM DIMENSIONS: 2512X10004
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
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
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,300 kg |
Verpackungsmaße |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85332900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1346 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 11.08.2010 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|