SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, 36Nm (100K), 4500rpm, 11.80kW Forced ventilation; IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 (1FT6 compatible) Fixed connector Absolute encoder 24-bit +12-bit multi-turn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM24DQI) w. feather key, radial eccentricity tolerance N; without holding brake Vibration severity grade A Degree of protection IP 64 Y84: Customer specifications on rating plate, N1A: Fixed connector with connector outlet; axial DE and DQI signal connection S07: Customer-specific option
Notlar
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
1FT7086-5WF71-9BL0-Z N1A+S07+Y84 |
Ürün Açıklaması |
SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, 36Nm (100K), 4500rpm, 11.80kW Forced ventilation; IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 (1FT6 compatible) Fixed connector Absolute encoder 24-bit +12-bit multi-turn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM24DQI) w. feather key, radial eccentricity tolerance N; without holding brake Vibration severity grade A Degree of protection IP 64 Y84: Customer specifications on rating plate, N1A: Fixed connector with connector outlet; axial DE and DQI signal connection S07: Customer-specific option
|
Ürün Ailesi |
Ordering Data Overview |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
762 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
------71 |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
AL : N / ECCN : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
15 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
34,100 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
804766802188 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85015230 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
SD.NC61ST-1FT7 |
Ürün Grubu |
9693 |
Group Code |
R220 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.03.2018 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|