SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
1FW3285-2AG74-5AY2-Z S32
Product
benzer resim
****spare part**** SIMOTICS T complete torque motor 1FW3 270 rpm, 138.5 kW, 4900 Nm, 241 A 437 V; water cooling; incl. lubrication system (opt. K40) incremental encoder sin/cos 1 Vpp 2048 S/R with C and D track (encoder IC2048S/R) encoder mounting via belt; IMB 35 terminal box transverse right on the top; water connection on the left design as extruder motor with screw intake and integrated thrust bearing S32: max. axial force in KN: 200 screw diameter in mm: 60; screw intake: N 55x 3x 30 X17x 9H DIN5480 utilizable length 87 mm; cylinder fl. (centr.): 60 thrustbearing type FAG: 29428E
Notlar
Yeni ürün uyarısı 1FW3+++-+++++-+D++
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 1FW3285-2AG74-5AY2-Z S32
Ürün Açıklaması ****spare part**** SIMOTICS T complete torque motor 1FW3 270 rpm, 138.5 kW, 4900 Nm, 241 A 437 V; water cooling; incl. lubrication system (opt. K40) incremental encoder sin/cos 1 Vpp 2048 S/R with C and D track (encoder IC2048S/R) encoder mounting via belt; IMB 35 terminal box transverse right on the top; water connection on the left design as extruder motor with screw intake and integrated thrust bearing S32: max. axial force in KN: 200 screw diameter in mm: 60; screw intake: N 55x 3x 30 X17x 9H DIN5480 utilizable length 87 mm; cylinder fl. (centr.): 60 thrustbearing type FAG: 29428E
Ürün Ailesi SIMOTICS T-1FW3 complete torque motors for SINAMICS S120
Ürün Ömrü (PLM) PM410:Yedek statüsünde ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 01.10.2021
Notlar
Yeni ürün uyarısı 1FW3+++-+++++-+D++
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 7A6
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör ------71
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 30 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 1047,000 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85015381
LKZ_FDB/ Katalog Kodu PM21
Ürün Grubu 4R69
Group Code R2S3
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 21.07.2019
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Ürüne opsiyon ekleyebilirsiniz.
;