28.10.2021 05:30:03
Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
Küçült
1LA9060-2KA10
Ürüne ait resim yok
****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 2-pole * size 63M, * temperature class 155(F) high efficiency aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.18 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.25 HP 220-240/380-420 (50 Hz) IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6
Notlar
Yeni ürün uyarısı see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Price On Request
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 1LA9060-2KA10
Ürün Açıklaması ****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 2-pole * size 63M, * temperature class 155(F) high efficiency aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.18 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.25 HP 220-240/380-420 (50 Hz) IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM410:Yedek statüsünde ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 31.07.2018
Notlar
Yeni ürün uyarısı see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
HQ Fiyat Grubu 6ZZ
Liste Fiyatı Price On Request
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör N-W-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 4,000 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) Tanımlı değil
LKZ_FDB/ Katalog Kodu D81.1-2/IEC
Ürün Grubu 2250
Group Code P113
Menşei Ülke Çek Cumhuriyeti
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 22.07.2019
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
Belgeler Yükleniyor...