****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 2-pole * size 63M, * temperature class 155(F) high efficiency aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.25 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.33 HP 220-240/380-420 (50 Hz) IMB5, IM V1 without canopy IMV3, Flange: FF115 (A 140)
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
1LA9063-2KA11 |
Ürün Açıklaması |
****spare part**** SIMOTICS GP only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 2-pole * size 63M, * temperature class 155(F) high efficiency aluminum enclosure 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 0.25 kW 3 AC 60 Hz 460 VY * 0.33 HP 220-240/380-420 (50 Hz) IMB5, IM V1 without canopy IMV3, Flange: FF115 (A 140)
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM490:Temini Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
31.12.2023 |
Notlar |
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
6ZL |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
N-W----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
4,700 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
Tanımlı değil |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
D81.1-2/IEC |
Ürün Grubu |
2250 |
Group Code |
P113 |
Menşei Ülke |
Çek Cumhuriyeti |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 22.07.2019 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|