****spare part**** SIMOTICS GP motor type: 1AV2132B low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) acc. to 130(B) aluminum enclosure, general line high efficiency IE2, 4-pole * size 132M, * 7.5 kW (50 Hz) 60 Hz: IEC 60034-30 8.6 kW, 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 3 AC 60 Hz 460 VD IM B5, IM V1 without canopy, IM V3, flange: FF265 motor protection, 3 PTC thermistors for disconnection terminal box top, no mounting on NDE (non-drive end) possible B07=extra rating plate voltage tolerance
Notlar
The product configuration is unknown/invalid.
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı 1LE1 with "4" at the 16th position
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
1LE1001-1CB23-4FB0-Z B07 |
Ürün Açıklaması |
****spare part**** SIMOTICS GP motor type: 1AV2132B low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) acc. to 130(B) aluminum enclosure, general line high efficiency IE2, 4-pole * size 132M, * 7.5 kW (50 Hz) 60 Hz: IEC 60034-30 8.6 kW, 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 3 AC 60 Hz 460 VD IM B5, IM V1 without canopy, IM V3, flange: FF265 motor protection, 3 PTC thermistors for disconnection terminal box top, no mounting on NDE (non-drive end) possible B07=extra rating plate voltage tolerance
|
Ürün Ailesi |
SIMOTICS GP 1LE1/1PC1 Standard Motors |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 31.12.2022 |
Notlar |
The product configuration is unknown/invalid.
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı 1LE1 with "4" at the 16th position
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
3F1 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
N-W----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
49,000 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85015220 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
D81.1-1/IEC |
Ürün Grubu |
5110 |
Group Code |
P113 |
Menşei Ülke |
Çek Cumhuriyeti |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 22.07.2019 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|