SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
3NP5460-0CA00-Z A01
Product
fuse switch disconnector I = 630 A, U = 690 V for cable lug connection fuse size NH2 and NH3 tin-coated contacts
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3NP5460-0CA00-Z A01
Ürün Açıklaması fuse switch disconnector I = 630 A, U = 690 V for cable lug connection fuse size NH2 and NH3 tin-coated contacts
Ürün Ailesi SENTRON 3NP5 Fuse Switch Disconnectors up to 630 A
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 1CL
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör LCP-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 8 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 7,920 Kg
Paketleme Boyutları 291,00 x 306,00 x 266,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4011209553040
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85365080
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.1
Ürün Grubu 5851
Group Code P360
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-37-14-01
eClass 14 27-37-14-01
eClass 6 27-37-14-01
eClass 7.1 27-37-14-01
eClass 8 27-37-14-01
eClass 9 27-37-14-01
eClass 9.1 27-37-14-01
ETIM 7 EC001040
ETIM 8 EC001040
ETIM 9 EC001040
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
;