Timing relay, electronic Phased-out product !!! For further information, please contact our sales department with star-delta (wye-delta) function 1 NO contact delayed 1 NO contact instantaneous 1 time range 1...20 s 24 V AC/DC and 200-240 V AC at 50/60 Hz AC screw terminal Reusable packaging Pack = 192 units
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı As single device 3RP2574-1NW30. For multi-unit packaging please contact Sales.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3RP1574-1NP30-Z X95 |
Ürün Açıklaması |
Timing relay, electronic Phased-out product !!! For further information, please contact our sales department with star-delta (wye-delta) function 1 NO contact delayed 1 NO contact instantaneous 1 time range 1...20 s 24 V AC/DC and 200-240 V AC at 50/60 Hz AC screw terminal Reusable packaging Pack = 192 units
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM490:Temini Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2021 |
Notlar |
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı As single device 3RP2574-1NW30. For multi-unit packaging please contact Sales.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
41H |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
L-O----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
15 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,101 Kg |
Paketleme Boyutları |
80,00 x 95,00 x 25,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
Minimum sipariş adedi |
192 |
EAN |
4011209446977 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85364900 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
CC-IC10 |
Ürün Grubu |
5817 |
Group Code |
R711 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 28.05.2009 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|