SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
3RV1011-0EA20-Z X95
Ürüne ait resim yok
Circuit breaker size S00 for motor protection CLASS 10 A-release 0.28...0.4 A Short-circuit release 5.2 A Spring-type terminal Standard switching capacity Reusable packaging Pack = 96 units !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RV2 Preferred successor type is >>3RV2011-0EA20-ZX95<<
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
3RV2011-0EA20-ZX95 Ürünleri Karşılaştır
Yeni ürün uyarısı Overall depth 3RV2011 is greater - or 3RV1011-0EA10-ZX95 (screws, titanium gray)
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3RV1011-0EA20-Z X95
Ürün Açıklaması Circuit breaker size S00 for motor protection CLASS 10 A-release 0.28...0.4 A Short-circuit release 5.2 A Spring-type terminal Standard switching capacity Reusable packaging Pack = 96 units !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RV2 Preferred successor type is >>3RV2011-0EA20-ZX95<<
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 07.02.2022
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
3RV2011-0EA20-ZX95 Ürünleri Karşılaştır
Yeni ürün uyarısı Overall depth 3RV2011 is greater - or 3RV1011-0EA10-ZX95 (screws, titanium gray)
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 3RV2011-0EA20-ZX95
Aksesuar Açıklaması Circuit breaker size S00 for motor protection, CLASS 10 A-release 0.28...0.4 A N-release 5.2 A Spring-type terminal Standard switching capacity Reusable packaging Pack = 40 units
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 41E
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör LAP-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 15 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,257 Kg
Paketleme Boyutları 45,00 x 90,00 x 75,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Minimum Sipariş Adedi 96
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4011209322646
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85362010
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Ürün Grubu 3715
Group Code R711
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.01.2013
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;