Circuit breaker size S00 for motor protection CLASS 10 A-release 0.9...1.25 A Short-circuit release 16 A Spring-type terminal Standard switching capacity Reusable packaging Pack = 96 units !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RV2 Preferred successor type is >>3RV2011-0KA20-ZX95<<
Notlar
Yeni ürün uyarısı Overall depth 3RV2011 is greater - or 3RV1011-0KA10-ZX95 (screws, titanium gray)
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3RV1011-0KA20-Z X95 |
Ürün Açıklaması |
Circuit breaker size S00 for motor protection CLASS 10 A-release 0.9...1.25 A Short-circuit release 16 A Spring-type terminal Standard switching capacity Reusable packaging Pack = 96 units !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RV2 Preferred successor type is >>3RV2011-0KA20-ZX95<<
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 07.02.2022 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı Overall depth 3RV2011 is greater - or 3RV1011-0KA10-ZX95 (screws, titanium gray)
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
3RV2011-0KA20-ZX95 |
Aksesuar Açıklaması |
Circuit breaker size S00 for motor protection, CLASS 10 A-release 0.9...1.25 A N-release 16 A Spring-type terminal Standard switching capacity Reusable packaging Pack = 40 units |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
41E |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
LAP----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
15 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,278 Kg |
Paketleme Boyutları |
45,00 x 95,00 x 85,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
Minimum sipariş adedi |
96 |
EAN |
4011209322745 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85362010 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
CC-IC10 |
Ürün Grubu |
3715 |
Group Code |
R711 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.01.2013 |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|