SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
3RV2411-0FA10-Z X95
Product
Circuit breaker size S00 for transformer protection A-release 0.35...0.5 A N-release 10 A Screw terminal Standard switching capacity Multi-unit packaging 43 units
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3RV2411-0FA10-Z X95
Ürün Açıklaması Circuit breaker size S00 for transformer protection A-release 0.35...0.5 A N-release 10 A Screw terminal Standard switching capacity Multi-unit packaging 43 units
Ürün Ailesi SIRIUS 3RV2 motor starter protectors
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 41E
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör LAP-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 5 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,277 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Minimum sipariş adedi 43
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4011209864481
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85362010
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Ürün Grubu 5332
Group Code R711
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.10.2009
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;