SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
3SB3201-0AA21-Z Y14
Ürüne ait resim yok
Pushbutton, 22 mm, round, plastic, red, pushbutton, flat, 1NO + 1NC, screw terminal, with holder, Z=Labeling acc. to customer number !!! Phased-out product !!! SIRIUS ACT 3SU1 is the successor The preferred successor type is <<3SU1000-0AB20-0AA0-ZY19 + 3SU1500-0AA10-0AA0 + 3SU1400-1AA10-1BA0 + 3SU1400-1AA10-1CA0>>
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı www.siemens.com/conversion-tool
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3SB3201-0AA21-Z Y14
Ürün Açıklaması Pushbutton, 22 mm, round, plastic, red, pushbutton, flat, 1NO + 1NC, screw terminal, with holder, Z=Labeling acc. to customer number !!! Phased-out product !!! SIRIUS ACT 3SU1 is the successor The preferred successor type is <<3SU1000-0AB20-0AA0-ZY19 + 3SU1500-0AA10-0AA0 + 3SU1400-1AA10-1BA0 + 3SU1400-1AA10-1CA0>>
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 22.03.2024
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı www.siemens.com/conversion-tool
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 41J
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör LA------
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 10 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,047 Kg
Paketleme Boyutları 49,00 x 52,00 x 73,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85365080
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Ürün Grubu 5832
Group Code R711
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;