SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6SE6400-3CC00-5AC0
Ürüne ait resim yok
MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 3AC 5A FOOTPRINT FSA - 3.6MH
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6SE6400-3CC00-5AC3 Ürünleri Karşılaştır
Yeni ürün uyarısı REPLACEMENT TYPE: 6SE6400-3CC00-5AC3, COMPATIBLE
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6SE6400-3CC00-5AC0
Ürün Açıklaması MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 3AC 5A FOOTPRINT FSA - 3.6MH
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.10.2005
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
6SE6400-3CC00-5AC3 Ürünleri Karşılaştır
Yeni ürün uyarısı REPLACEMENT TYPE: 6SE6400-3CC00-5AC3, COMPATIBLE
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 6SE6400-3CC00-5AC3
Aksesuar Açıklaması ***spare part*** MICROMASTER 4 line reactor 200V-480V 3AC 4.1A base FSA-3.6MH
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 0,600 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4019169447645
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85045095
LKZ_FDB/ Katalog Kodu DA51-A
Ürün Grubu Tanımlı değil
Group Code PN20
Menşei Ülke Tanımlı değil
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive In clarification
Ürün Sınıfı Tanımlı değil
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;