SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
7RW8010-1EB90-1DA0 L0R
Product
benzer resim
Voltage and frequency relay housing 1/6 19", 3 x U, 3 BI, 5 BO, (2 changeover contacts), 1 live contact . auxiliary voltage: 24/48 V DC installation enclosure, screw terminals region world, IEC/ANSI language English (language can be changed) front membrane standard system interface port B (device bottom side, rear) IEC 61850,100 Mbit Ethernet, electr., double, RJ45 plug without system interf., port A measurement: with fault recording and min./max. values of voltages functionality: voltage and frequency protection overvoltage/undervoltage (27/59) residual voltage (64/59N), underfrequency/Overfrequency (81U/O) rotating field direction (47) trip circuit supervision (74TC), lock out (86), parameter set switchover, monitoring functions, circuit-breaker control, flexible protection functions (characteristic key values from voltage), frequency change/ voltage change protection .
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 7RW8010-1EB90-1DA0 L0R
Ürün Açıklaması Voltage and frequency relay housing 1/6 19", 3 x U, 3 BI, 5 BO, (2 changeover contacts), 1 live contact . auxiliary voltage: 24/48 V DC installation enclosure, screw terminals region world, IEC/ANSI language English (language can be changed) front membrane standard system interface port B (device bottom side, rear) IEC 61850,100 Mbit Ethernet, electr., double, RJ45 plug without system interf., port A measurement: with fault recording and min./max. values of voltages functionality: voltage and frequency protection overvoltage/undervoltage (27/59) residual voltage (64/59N), underfrequency/Overfrequency (81U/O) rotating field direction (47) trip circuit supervision (74TC), lock out (86), parameter set switchover, monitoring functions, circuit-breaker control, flexible protection functions (characteristic key values from voltage), frequency change/ voltage change protection .
Ürün Ailesi Ordering Data Overview
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu B18
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 25 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 5,600 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85363010
LKZ_FDB/ Katalog Kodu SIP6.5
Ürün Grubu 1318
Group Code U321
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 18.03.2009
Ürün Sınıfı B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-37-18-01
eClass 14 27-37-18-01
eClass 6 27-37-18-01
eClass 7.1 27-37-18-01
eClass 8 27-37-18-01
eClass 9 27-37-18-01
eClass 9.1 27-37-18-01
ETIM 7 EC001438
ETIM 8 EC001438
ETIM 9 EC001438
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Ürüne opsiyon ekleyebilirsiniz.
;