MULTIFUNCTION PROTECTIVE RELAY WITH BACKLIT TEXT DISPLAY, 4 X 20 CHARACTERS, 7 PROGRAMMABLE LED, CASE 1/3 19", 11BI, 6BO, 1 WATCHDOG CONTACT PHASE CURRENT TRANSFORMER 5A SUPPLY VOLTAGE: DC 60V TO 125V, TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 19V FLUSH MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH, 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD, (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM PORT (ON REAR OF DEVICE) PORT B IEC 61850,100 MBIT ETHERNET WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, DOUBLE, LC-CONNECTOR WITHOUT DIGSI 4/MODEM PORT METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: TOC+ DIRECTIONAL TOC+V/F PHASE OVERCURRENT (50/51): I>,I>>,IP,REVERSE INTERLOCKING, INDEPENDENT OF PAHSE ROTATION, GROUND OVERCURRENT (50/51N): IE>, IEE>>, IEP, DIRECTIONAL TIME OVERCURRENT (67/67N WITH 50N/51N), PHASE ROTATION (47),OVERLOAD PROTECT. W.2 TIME CONSTANTS(49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) BREAKER FAILURE PROTECT. (50BF) COLD LOAD PICKUP, INRUSH BLOCKING, NEGATIVE SEQUENCE (46) LOCK OUT (86), OVER/UNDER FREQU. (81U/O), UNDER VOLTAGE (27-1,27-2),OVER VOLTAGE (59-1) WITHOUT AUTO-RECLOSURE
Notlar
Yeni ürün uyarısı successor/replacement product: solution with 7SX800, 7SJ82
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
7SJ6225-4EB90-1FG0 L0S |
Ürün Açıklaması |
MULTIFUNCTION PROTECTIVE RELAY WITH BACKLIT TEXT DISPLAY, 4 X 20 CHARACTERS, 7 PROGRAMMABLE LED, CASE 1/3 19", 11BI, 6BO, 1 WATCHDOG CONTACT PHASE CURRENT TRANSFORMER 5A SUPPLY VOLTAGE: DC 60V TO 125V, TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 19V FLUSH MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH, 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD, (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM PORT (ON REAR OF DEVICE) PORT B IEC 61850,100 MBIT ETHERNET WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, DOUBLE, LC-CONNECTOR WITHOUT DIGSI 4/MODEM PORT METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: TOC+ DIRECTIONAL TOC+V/F PHASE OVERCURRENT (50/51): I>,I>>,IP,REVERSE INTERLOCKING, INDEPENDENT OF PAHSE ROTATION, GROUND OVERCURRENT (50/51N): IE>, IEE>>, IEP, DIRECTIONAL TIME OVERCURRENT (67/67N WITH 50N/51N), PHASE ROTATION (47),OVERLOAD PROTECT. W.2 TIME CONSTANTS(49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) BREAKER FAILURE PROTECT. (50BF) COLD LOAD PICKUP, INRUSH BLOCKING, NEGATIVE SEQUENCE (46) LOCK OUT (86), OVER/UNDER FREQU. (81U/O), UNDER VOLTAGE (27-1,27-2),OVER VOLTAGE (59-1) WITHOUT AUTO-RECLOSURE
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM410:Yedek statüsünde ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
30.09.2023 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı successor/replacement product: solution with 7SX800, 7SJ82
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
B18 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
5,900 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85363010 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
SIP3.1 |
Ürün Grubu |
1315 |
Group Code |
U321 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 15.04.2009 |
Ürün Sınıfı |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|