SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
7SJ8081-5EB90-3FC1 L0S
Product
benzer resim
OVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 11 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT measuring inputs: Iph = 1 A / 5 A, Ie = 1 A / 5 A rated auxiliary voltage: 60 V/ 110 V / 125 V/ 220 V DC, 115 V / 230 V AC flush-mounting housing, screw terminals region world, IEC/ANSI language English (language can be changed) front membrane standard system interface port B (device bottom side, rear) IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, with integrated switch optical, double, LC connector without system interf., Port A measurement: fault recording, mean-value generation, min./max. values functionality: overcurrent protection overcurrent protection PH(50/51 I>, I>>,I>>>,IP sensitive ground-fault protection overcurrent protection ground (50N/51N): IE>, IE>>, IEP ground fault/ground fault protection IEE>, IEE>>, IEEP overload protection (49) trip-circuit supervision (74TC) circuit breaker failure protection (50BF) unbalanced-load protection (46) undercurrent supervision (37) lock out (86) supplementary functions: determination of earth-fault direction directional element phase voltage protection, frequenc(*) with automatic reclosing
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 7SJ8081-5EB90-3FC1 L0S
Ürün Açıklaması OVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 11 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT measuring inputs: Iph = 1 A / 5 A, Ie = 1 A / 5 A rated auxiliary voltage: 60 V/ 110 V / 125 V/ 220 V DC, 115 V / 230 V AC flush-mounting housing, screw terminals region world, IEC/ANSI language English (language can be changed) front membrane standard system interface port B (device bottom side, rear) IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, with integrated switch optical, double, LC connector without system interf., Port A measurement: fault recording, mean-value generation, min./max. values functionality: overcurrent protection overcurrent protection PH(50/51 I>, I>>,I>>>,IP sensitive ground-fault protection overcurrent protection ground (50N/51N): IE>, IE>>, IEP ground fault/ground fault protection IEE>, IEE>>, IEEP overload protection (49) trip-circuit supervision (74TC) circuit breaker failure protection (50BF) unbalanced-load protection (46) undercurrent supervision (37) lock out (86) supplementary functions: determination of earth-fault direction directional element phase voltage protection, frequenc(*) with automatic reclosing
Ürün Ailesi Ordering Data Overview
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu B18
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 25 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 4,000 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85363010
LKZ_FDB/ Katalog Kodu SIP3.6
Ürün Grubu 1318
Group Code U321
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 29.09.2008
Ürün Sınıfı B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-14-90-90
eClass 14 27-14-90-90
eClass 6 27-14-90-90
eClass 7.1 27-14-90-90
eClass 8 27-14-90-90
eClass 9 27-14-90-90
eClass 9.1 27-14-90-90
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
ETIM 9 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Ürüne opsiyon ekleyebilirsiniz.
;