Argus non direct. overcurrent relay Size 4 molded case, 4 CT, 10 LEDs, 6 binary inputs/ 6 binary outp. measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz auxiliary voltage: 24 to 60 V DC, binary input tresh. 19 V DC standard version - no cover communication: front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0 front fascia: w. breaker control push buttons protection function: standard version plus autoreclose (79) special version for turkey
Notlar
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
7SR1003-1JA20-2DA0-Z Y20 |
Ürün Açıklaması |
Argus non direct. overcurrent relay Size 4 molded case, 4 CT, 10 LEDs, 6 binary inputs/ 6 binary outp. measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz auxiliary voltage: 24 to 60 V DC, binary input tresh. 19 V DC standard version - no cover communication: front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0 front fascia: w. breaker control push buttons protection function: standard version plus autoreclose (79) special version for turkey
|
Ürün Ailesi |
Reyrolle 7SR10 Argus - 4xI, non-directional |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
B21 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
20 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
1,600 Kg |
Paketleme Boyutları |
0,22 x 0,25 x 0,16 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
M |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85364900 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
PTD/EA |
Ürün Grubu |
1345 |
Group Code |
U321 |
Menşei Ülke |
Hindistan |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 14.10.2014 |
Ürün Sınıfı |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|