SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

The original searchterm was replaced with: 3RK3221-2AA10


Sonuç bulunamadı 3RK3221-2AA10 - Ürün Kategorileri.
Ancak arama kriterinize göre 1 ürün sonuç bulundu.

Sonuç bulunamadı 3RK3221-2AA10 - Belgeler.
Ancak arama kriterinize göre 1 ürün sonuç bulundu.
Ürün Kodu / Ürün Açıklaması Liste Fiyatı / Müşteri Fiyatı
SIRIUS, Extension module 3RK32 for modular Safety system 3RK3 2/4 F-DI, 1/2 F-RO, 24 V DC/1 A Can be parameterized via MSS ES 22.5 mm overall width Spring-type terminal Up to SIL3 (IEC 61508) Up to Performance Level E (ISO 13849-1) without connection cable
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Yeni ürün uyarısı successor 3SK2, S7-1200F or ET200SP when AS-i is used
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Sayfa 1 - 1    |    |  1  |    |    
*Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
;