SIMOTICS M-1FE2 eingebauter Asynchronmotor; Einzelkomponenten Stator, Läufer, Flüssigkeitskühlung, IP00 4-polig, Sternschaltung; Läufer in Kupferausführung PN = 7,5 kW, NN = 1480 r/min MN = 49 Nm, Nmax = 20000 r/min In = 23,5 A; Temperaturwächter Pt1000;
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1FE2074-4CL..-1..1 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M-1FE2 eingebauter Asynchronmotor; Einzelkomponenten Stator, Läufer, Flüssigkeitskühlung, IP00 4-polig, Sternschaltung; Läufer in Kupferausführung PN = 7,5 kW, NN = 1480 r/min MN = 49 Nm, Nmax = 20000 r/min In = 23,5 A; Temperaturwächter Pt1000;
|
Produktfamilie |
Einbaumotoren 1FE2 asynchron für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
80 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
22,400 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85030098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60ST-1FE1 |
Fabrikategruppe |
5691 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-91 |
eClass |
14 |
27-02-24-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-24-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-91 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|