SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 450RPM, 18,6kW 400Nm, 43A, 370V 500RPM, 20,9kW 400Nm, 43A, 412V 550RPM, 23,0kW 400Nm, 43A, 448V Wasserkühlung Inkrementalgeber 22 Bit+ Kommutierungslage 11 Bit (Encoder IC22DQ) Geberanbau über Riemen IMB 14 Klemmenkasten oben quer rechts; AS lagerlos Hohlwelle für innenliegendes Spannelement Schutzart IP54 Lagerung Standard
Artikelnummer |
1FW3155-1DL72-5AC3 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 450RPM, 18,6kW 400Nm, 43A, 370V 500RPM, 20,9kW 400Nm, 43A, 412V 550RPM, 23,0kW 400Nm, 43A, 448V Wasserkühlung Inkrementalgeber 22 Bit+ Kommutierungslage 11 Bit (Encoder IC22DQ) Geberanbau über Riemen IMB 14 Klemmenkasten oben quer rechts; AS lagerlos Hohlwelle für innenliegendes Spannelement Schutzart IP54 Lagerung Standard
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
765 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
165,000 kg |
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
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PM21 |
Fabrikategruppe |
9642 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|