SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 25 A, träge, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Schutz von Steuertrafos, Drosseln, Induktivitäten
Artikelnummer |
3NW1250-0HG |
Artikelbeschreibung |
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 25 A, träge, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Schutz von Steuertrafos, Drosseln, Induktivitäten
|
Produktfamilie |
SENTRON UL-Sicherungssysteme |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
13K |
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
L-P----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,008 kg |
Verpackungsmaße |
53,00 x 85,00 x 12,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
10 |
EAN |
4001869333786 |
UPC |
662643925432 |
Statistische Warennummer |
85361050 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5538 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Mexiko |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2006 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-20-02 |
eClass |
14 |
27-14-20-02 |
eClass |
6 |
27-14-20-02 |
eClass |
7.1 |
27-14-20-02 |
eClass |
8 |
27-14-20-02 |
eClass |
9 |
27-14-20-02 |
eClass |
9.1 |
27-14-20-02 |
ETIM |
7 |
EC002704 |
ETIM |
8 |
EC002704 |
ETIM |
9 |
EC002704 |
IDEA |
4 |
4982 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-28 |
|
|
|
|