3SE5000-0AD02
Product
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel, Form C, mit Edelstahlrolle 13 mm nach EN 50041, mit 3 mm Überhub
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3SE5000-0AD02
Artikelbeschreibung Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel, Form C, mit Edelstahlrolle 13 mm nach EN 50041, mit 3 mm Überhub
Produktfamilie Gehäusebreite 40 mm nach EN 50041
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41K
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,055 kg
Verpackungsmaße 23,00 x 37,00 x 23,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209695818
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85389099
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5317
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-27-06-12
eClass 14 27-27-06-12
eClass 6 27-27-06-05
eClass 7.1 27-27-06-05
eClass 8 27-27-06-05
eClass 9 27-27-06-12
eClass 9.1 27-27-06-12
ETIM 7 EC001487
ETIM 8 EC001487
ETIM 9 EC001487
IDEA 4 3269
UNSPSC 15 31-25-15-16
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;