SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
3VA6712-6HL31-0AA0
Product
Leistungsschalter 3VA6 UL Rahmen 1200 Ausschaltvermögen Kategorie H 65 kA bei 480 V dreipolig, Leitungsschutz ETU320, LI, In=1200 A Überlastschutz Ir=500 A - 1200 A Kurzschlussschutz Ii=1,5-10 x In ohne Anschluss
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3VA6712-6HL31-0AA0
Artikelbeschreibung Leistungsschalter 3VA6 UL Rahmen 1200 Ausschaltvermögen Kategorie H 65 kA bei 480 V dreipolig, Leitungsschutz ETU320, LI, In=1200 A Überlastschutz Ir=500 A - 1200 A Kurzschlussschutz Ii=1,5-10 x In ohne Anschluss
Produktfamilie Kompaktleistungsschalter 3VA bis 2000 A, UL / IEC
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12P
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 35 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 25,860 kg
Verpackungsmaße 300,00 x 470,00 x 245,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869603032
UPC 195125332546
Statistische Warennummer 85362090
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 5383
Geschäftsbereichskennzahl P360
Ursprungsland Mexiko
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 09.07.2019
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;