SIPLUS S7-300 PS 307 based on 6ES7307-1EA01-0AA0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/5A
Artikelnummer |
6AG1307-1EA01-7AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-300 PS 307 based on 6ES7307-1EA01-0AA0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/5A
|
Produktfamilie |
1-phasig, DC 24 V (für S7-300 und ET200M) |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
2AP |
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
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,563 kg |
Verpackungsmaße |
17,00 x 13,00 x 6,70 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948575031 |
UPC |
040892933253 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
X0SK |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.09.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-09 |
eClass |
14 |
27-24-22-09 |
eClass |
6 |
27-24-22-09 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-09 |
eClass |
8 |
27-24-22-09 |
eClass |
9 |
27-24-22-09 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-09 |
ETIM |
7 |
EC000599 |
ETIM |
8 |
EC000599 |
ETIM |
9 |
EC000599 |
IDEA |
4 |
3575 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-06 |
|
|
|
|