6ES7390-1BC00-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7-300, Profilschiene, Länge: 2000 mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7390-1BC00-0AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC S7-300, Profilschiene, Länge: 2000 mm
Produktfamilie Profilschiene
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2023
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,640 kg
Verpackungsmaße 13,50 x 200,00 x 2,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515061915
UPC 662643174588
Statistische Warennummer 76169990
Listenkennzeichen (LKZ) ST73
Fabrikategruppe 2291
Geschäftsbereichskennzahl R132
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-40-06-02
eClass 14 27-40-06-02
eClass 6 27-40-06-02
eClass 7.1 27-40-06-02
eClass 8 27-40-06-02
eClass 9 27-40-06-02
eClass 9.1 27-40-06-02
ETIM 7 EC001285
ETIM 8 EC001285
ETIM 9 EC001285
IDEA 4 5062
UNSPSC 15 39-12-17-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;