6ES7392-2DX10-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot, 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7392-2DX10-0AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot, 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit
Produktfamilie Beschriftungsbögen
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2023
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 50 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,228 kg
Verpackungsmaße 21,00 x 0,023 x 0,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Packung
Verpackungsmenge 10
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515068204
UPC 887621125103
Statistische Warennummer 39206100
Listenkennzeichen (LKZ) ST73
Fabrikategruppe 2288
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Packung
;