SCALANCE X Zubehör; Stecktransceiver SFP992-1LD; 1x 1000 Mbit/s LC-Port, optisch; Single-Mode Glas bis max. 10 km 1 Packung = 10 Stück.
Artikelnummer |
6GK5992-1AM00-8AC0 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE X Zubehör; Stecktransceiver SFP992-1LD; 1x 1000 Mbit/s LC-Port, optisch; Single-Mode Glas bis max. 10 km 1 Packung = 10 Stück.
|
Produktfamilie |
Stecktransceiver für SCALANCE |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5N3 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,100 kg |
Verpackungsmaße |
60,00 x 100,00 x 22,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Packung |
Verpackungsmenge |
10 |
EAN |
4047622798867 |
UPC |
195125103078 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2420 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Malaysia |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 23.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
|
|
|
|