The RUGGEDCOM RS900G is an industrially hardened, fully managed Ethernet switch providing dual fiber optical Gigabit Ethernet ports and 8 Fast Ethernet copper ports; 128-bit Encryption; 2 - Fiber Optical Gigabit Ethernet Ports (1000BaseX); 8 - Fast Ethernet Ports (10/100BaseTX); SFP Pluggable Optics.
Artikelnummer |
6GK6090-0GK00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
The RUGGEDCOM RS900G is an industrially hardened, fully managed Ethernet switch providing dual fiber optical Gigabit Ethernet ports and 8 Fast Ethernet copper ports; 128-bit Encryption; 2 - Fiber Optical Gigabit Ethernet Ports (1000BaseX); 8 - Fast Ethernet Ports (10/100BaseTX); SFP Pluggable Optics.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R2 |
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
AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,200 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766362057 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2607 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|