SINAMICS DU/DT-Filter Compact plus (schrankintegriert) Voltage Peak Limiter für Power Module/Motor-Module 3AC 500-600V 250kW 3AC 660-690V 400kW SINAMICS S: 3AC 500-690V 400kW max. Leitungsl. 100/150m
Artikelnummer |
6SL3000-2DG34-1EA0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS DU/DT-Filter Compact plus (schrankintegriert) Voltage Peak Limiter für Power Module/Motor-Module 3AC 500-600V 250kW 3AC 660-690V 400kW SINAMICS S: 3AC 500-690V 400kW max. Leitungsl. 100/150m
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
3DC |
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
50 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
87,000 kg |
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
85363090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.2LD |
Fabrikategruppe |
4926 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-42-02-11 |
eClass |
14 |
27-42-02-11 |
eClass |
7.1 |
27-42-02-90 |
eClass |
8 |
27-42-02-90 |
eClass |
9 |
27-42-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-42-02-11 |
ETIM |
7 |
EC002564 |
ETIM |
8 |
EC002564 |
ETIM |
9 |
EC002564 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|