7SJ6625-5EB90-1FA0 L0R
Product
Abbildung ähnlich
DIGITALER MULTIFUNKTIONSSCHUTZ GEHAEUSE 1/3 19", 4 X U, 4 X I, 22BE, 10BA, 1 LIVEKONTAKT MESSEINGAENGE: IPH = 5A, IN = 5A (MIN.= 0,25A) HILFSSPANNUNG: 110 BIS 250V DC,115 BIS 230V AC SCHWELLE BINAEREINGABE DC 69V EINBAUGEHAEUSE, FEDERZUGKLEMMEN (DIREKTANSCHLUSS) SPRACHE ENGLISCH, 50/60HZ SYSTEMSCHNITTSTELLE.: IEC 61850, 100MBIT ETHERNET, ELEKTRISCH, DOPPELT,RJ45-STECK. OHNE SERVICESCHNITTSTELLE MESSUNG: STOERSCHREIBUNG FUNKTIONALITAET:GRUNDAUSFUEHRG. OHNE AUTOMAT. WIEDEREINSCHALTG. OHNE FEHLERORTER OHNE SYNCHRONISIERUNG
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SJ6625-5EB90-1FA0 L0R
Artikelbeschreibung DIGITALER MULTIFUNKTIONSSCHUTZ GEHAEUSE 1/3 19", 4 X U, 4 X I, 22BE, 10BA, 1 LIVEKONTAKT MESSEINGAENGE: IPH = 5A, IN = 5A (MIN.= 0,25A) HILFSSPANNUNG: 110 BIS 250V DC,115 BIS 230V AC SCHWELLE BINAEREINGABE DC 69V EINBAUGEHAEUSE, FEDERZUGKLEMMEN (DIREKTANSCHLUSS) SPRACHE ENGLISCH, 50/60HZ SYSTEMSCHNITTSTELLE.: IEC 61850, 100MBIT ETHERNET, ELEKTRISCH, DOPPELT,RJ45-STECK. OHNE SERVICESCHNITTSTELLE MESSUNG: STOERSCHREIBUNG FUNKTIONALITAET:GRUNDAUSFUEHRG. OHNE AUTOMAT. WIEDEREINSCHALTG. OHNE FEHLERORTER OHNE SYNCHRONISIERUNG
Produktfamilie SIPROTEC 7SJ66 - 4xI 4xU, 8-zeiliges oder grafisches Display, gerichtet
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,100 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85363010
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1319
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 25.04.2014
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;