Speziell für präzise Synchro- nisierung von SIPROTEC 5-PMU, Differentialschutz und 7KE85. Auch für normale Zeit- synchronisierung via DCF77 und IRIG-B. Zeitempfänger mit hochgenauer integrierter Uhr, GPS+Galileo, Antenne, Blitzschutz und 50m (+5m) RG58 Kabel. 3 optische Ausgänge (einstellbar: 1PPS, IRIG-B,DCF77) mit ST-Buchse für 50/125µm oder 62,5/125µm, 850nm Multimode-Faser. Hilfsspannung 100-240 V DC/AC (50/60Hz). Mit Störmelderelais. Hutschienen- montage. Parametrier-Software als Download inkl. RS232-Kabel.
Artikelnummer |
7XV5664-1AB00 |
Artikelbeschreibung |
Speziell für präzise Synchro- nisierung von SIPROTEC 5-PMU, Differentialschutz und 7KE85. Auch für normale Zeit- synchronisierung via DCF77 und IRIG-B. Zeitempfänger mit hochgenauer integrierter Uhr, GPS+Galileo, Antenne, Blitzschutz und 50m (+5m) RG58 Kabel. 3 optische Ausgänge (einstellbar: 1PPS, IRIG-B,DCF77) mit ST-Buchse für 50/125µm oder 62,5/125µm, 850nm Multimode-Faser. Hilfsspannung 100-240 V DC/AC (50/60Hz). Mit Störmelderelais. Hutschienen- montage. Parametrier-Software als Download inkl. RS232-Kabel.
|
Produktfamilie |
7XV5664-1 - GPS-Zeitsynchronisiersystem |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,600 kg |
Verpackungsmaße |
50,00 x 60,00 x 40,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
91059100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1320 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.11.2015 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|