HP Proliant DL380 GEN10 Intel Xeon Gold Prozessor; 2x16-CORE; 192GB RAM; Slim SATA DVD-RW, 6x1.8TB SAS HDD, 2x800GB SSD; 2x Ethernet 1Gb 4Port Adapter 2x Ethernet 10BG 2Port Adapter 1x 7M DAC Netzwerkkabel; ILO Advanced (mit Lizenz); Red. Netzteil 2X500W; mit VMware vSphere Standard ESXI (inkl. Lizenzen); VMware vSAN Installation inkl. Lizenz; Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Lizenz fuer VMs Bestellbar nur in Kombination mit einem 2 oder 5 Jahre Servicevertrag Sonderfreigabe erforderlich!
Hinweis
Artikelnummer |
9LA1110-6SV00-1HN5 |
Artikelbeschreibung |
HP Proliant DL380 GEN10 Intel Xeon Gold Prozessor; 2x16-CORE; 192GB RAM; Slim SATA DVD-RW, 6x1.8TB SAS HDD, 2x800GB SSD; 2x Ethernet 1Gb 4Port Adapter 2x Ethernet 10BG 2Port Adapter 1x 7M DAC Netzwerkkabel; ILO Advanced (mit Lizenz); Red. Netzteil 2X500W; mit VMware vSphere Standard ESXI (inkl. Lizenzen); VMware vSAN Installation inkl. Lizenz; Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Lizenz fuer VMs Bestellbar nur in Kombination mit einem 2 oder 5 Jahre Servicevertrag Sonderfreigabe erforderlich!
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 06.12.2022 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
9LA1110-6SV00-1HX6 |
Nachfolger-Beschreibung |
Nicht verfügbar |
Preisgruppe |
S50 |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
90 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
38,000 kg |
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
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4518 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R39D |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-92 |
eClass |
14 |
27-24-22-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-22-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
|
|
|
|