SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9LA1110-6SV00-1HN6
Product
Abbildung ähnlich
HP Proliant DL380 GEN10 Intel Xeon Gold Prozessor; 2x16-CORE; 256GB RAM; Slim SATA DVD-RW, 8x1.2TB SAS HDD, 2x800GB SSD; 2x Ethernet 1Gb 4Port Adapter 2x Ethernet 10BG 2Port Adapter 1x 7M DAC Netzwerkkabel; ILO Advanced (mit Lizenz); Red. Netzteil 2X500W; mit VMware vSphere Standard ESXI (inkl. Lizenzen); VMware vSAN Installation inkl. Lizenz; Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Lizenz fuer VMs Bestellbar nur in Kombination mit einem 3 oder 5 Jahre Servicevertrag Sonderfreigabe erforderlich!
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
9LA1110-6SV00-1HX6 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LA1110-6SV00-1HN6
Artikelbeschreibung HP Proliant DL380 GEN10 Intel Xeon Gold Prozessor; 2x16-CORE; 256GB RAM; Slim SATA DVD-RW, 8x1.2TB SAS HDD, 2x800GB SSD; 2x Ethernet 1Gb 4Port Adapter 2x Ethernet 10BG 2Port Adapter 1x 7M DAC Netzwerkkabel; ILO Advanced (mit Lizenz); Red. Netzteil 2X500W; mit VMware vSphere Standard ESXI (inkl. Lizenzen); VMware vSAN Installation inkl. Lizenz; Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Lizenz fuer VMs Bestellbar nur in Kombination mit einem 3 oder 5 Jahre Servicevertrag Sonderfreigabe erforderlich!
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 06.12.2022
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
9LA1110-6SV00-1HX6 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 9LA1110-6SV00-1HX6
Nachfolger-Beschreibung Nicht verfügbar
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 90 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 38,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4518
Geschäftsbereichskennzahl R39D
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;