SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1PH3107-1DF00-2GA0
Product
Abbildung ähnlich
Hauptmotor 1PH3 Netzspannung 380 V 3AC Pn=9 kW; Nn=1500 U/min Mn=57 Nm Pn=9 kW; Nn=1500 U/min Mn=57 Nm Passfederwuchtung lüftergekühlt, Luftrichtung AS zu BS, IP55 passender Antrieb SINAMICS S120 Schwingstärke S Wellenende und Flanschgenauigkeit R Leistungs- und Signalkabelausgang: linke/rechte Seite
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH3107-1DF00-2GA0
Artikelbeschreibung Hauptmotor 1PH3 Netzspannung 380 V 3AC Pn=9 kW; Nn=1500 U/min Mn=57 Nm Pn=9 kW; Nn=1500 U/min Mn=57 Nm Passfederwuchtung lüftergekühlt, Luftrichtung AS zu BS, IP55 passender Antrieb SINAMICS S120 Schwingstärke S Wellenende und Flanschgenauigkeit R Leistungs- und Signalkabelausgang: linke/rechte Seite
Produktfamilie 1PH3 für SINAMICS S120
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 33 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 52,000 kg
Verpackungsmaße 300,00 x 700,00 x 465,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015230
Listenkennzeichen (LKZ) NC82
Fabrikategruppe 4R44
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 06.11.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-31-91
eClass 14 27-02-31-91
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;