6DL5423-8AX02-0YE0
Product
Abbildung ähnlich
Advanced Process Functions Software, Upgrade Package Engineering Basic Package von V1.4 auf V2.0 Floating License f.1 User E-SW, SW auf CD, ohne Doku. License Key auf USB Stick, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter PCS 7 V8.1
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6DL5423-8CX12-0YE0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL5423-8AX02-0YE0
Artikelbeschreibung Advanced Process Functions Software, Upgrade Package Engineering Basic Package von V1.4 auf V2.0 Floating License f.1 User E-SW, SW auf CD, ohne Doku. License Key auf USB Stick, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter PCS 7 V8.1
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Produktstatus Datum Produktauslauf ab: 01.10.2025
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6DL5423-8CX12-0YE0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6DL5423-8CX12-0YE0
Nachfolger-Beschreibung Advanced Process Functions, Software, Upgrade Package, Engineering Basic Package von V1.4 auf V2.1 SP1, Floating License für 1 User, E-SW, SW auf USB, ohne Doku. License Key auf USB Stick, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter PCS 7 ab V9.1 SP1 ******************************* Inhalt: 2x USB
Preisinformationen
Preisgruppe 288
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,184 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 887621922276
Statistische Warennummer 85234920
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4126
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;