6DL8913-0NK30-0AE5
Product
Abbildung ähnlich
SIMIT Virtual Controller V10.3 Software Upgrade 1 Controller (300) V10.2 -> V10.3 Floating License für 1 User Engineering Software ohne Software, ohne Doku, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter Win 7 SP1, Win 10 (20H2), Win 10 LTSB 2015 / LTSC 2019, Win Server 2016 / 2019, weitere Informationen siehe SIMIT V10.3 Liesmich, Referenz-HW: PC/PG Inhalt: 1x Zertifikat Bestell. nur in Verbindung mit: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6DL8913-0NL00-0AE5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL8913-0NK30-0AE5
Artikelbeschreibung SIMIT Virtual Controller V10.3 Software Upgrade 1 Controller (300) V10.2 -> V10.3 Floating License für 1 User Engineering Software ohne Software, ohne Doku, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter Win 7 SP1, Win 10 (20H2), Win 10 LTSB 2015 / LTSC 2019, Win Server 2016 / 2019, weitere Informationen siehe SIMIT V10.3 Liesmich, Referenz-HW: PC/PG Inhalt: 1x Zertifikat Bestell. nur in Verbindung mit: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6DL8913-0NL00-0AE5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6DL8913-0NL00-0AE5
Nachfolger-Beschreibung SIMIT Virtual Controller V11.0 Software Upgrade 1 Controller (300) V10.3 -> V11.0 Floating License für 1 User Engineering Software ohne Software, ohne Doku, Klasse A, 2-sprachig (D, E), ablauffähig unter Win 10 (21H2), Win 10 LTSC 2019, Win Server 2016 / 2019, weitere Informationen siehe SIMIT V11.0 Liesmich, Referenz-HW: PC/PG Inhalt: 1x Zertifikat Bestell. nur in Verbindung mit: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
Preisinformationen
Preisgruppe 288
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,008 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125253490
Statistische Warennummer 49119900
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7.A
Fabrikategruppe X0JK
Geschäftsbereichskennzahl R340
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;