SINAMICS V90 Eingangsspannung: 200-240 V 3-P - 15 %/+ 10 % 11,0 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 10,6 A 0-330 Hz Motor: 1,5 kW Schutzart: IP20 Baugröße D, 95x170x195 (BxHxT)
Artikelnummer |
6SL3210-5FB11-5UA0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS V90 Eingangsspannung: 200-240 V 3-P - 15 %/+ 10 % 11,0 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 10,6 A 0-330 Hz Motor: 1,5 kW Schutzart: IP20 Baugröße D, 95x170x195 (BxHxT)
|
Produktfamilie |
Servo-Umrichter SINAMICS V90 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
DMS |
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
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,400 kg |
Verpackungsmaße |
122,00 x 229,00 x 270,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948674338 |
UPC |
804766230349 |
Statistische Warennummer |
85044085 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS V90 |
Fabrikategruppe |
3505 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.04.2013 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|