7MH5107-4GW01
Product
Abbildung ähnlich
WAEGEZELLE SIWAREX WL230 SB-S SA 2T C5 Ex NENNLAST 2T, GENAUIGKEITSKLASSE C5 NACH OIML R60, JEDOCH OHNE PRUEFSCHEIN, 6 M ANSCHLUSSKABEL, 4 LEITER, WERKSTOFF: EDELSTAHL, GEHAUSESCHUTZART IP68, MIT EXPLOSIONSSCHUTZ
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7MH5107-4GW01
Artikelbeschreibung WAEGEZELLE SIWAREX WL230 SB-S SA 2T C5 Ex NENNLAST 2T, GENAUIGKEITSKLASSE C5 NACH OIML R60, JEDOCH OHNE PRUEFSCHEIN, 6 M ANSCHLUSSKABEL, 4 LEITER, WERKSTOFF: EDELSTAHL, GEHAUSESCHUTZART IP68, MIT EXPLOSIONSSCHUTZ
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8W5
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 23 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,200 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169845380
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84239010
Listenkennzeichen (LKZ) WT10
Fabrikategruppe 4913
Geschäftsbereichskennzahl R3P5
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 02.07.2013
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-32-03-02
eClass 14 27-32-03-02
eClass 6 27-32-03-02
eClass 7.1 27-32-03-02
eClass 8 27-32-03-02
eClass 9 27-32-03-02
eClass 9.1 27-32-03-02
ETIM 8 EC003997
ETIM 9 EC003997
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;